AVENTICS™ Série NU1 1823313003

Número da peça:

AVENTICS-1823313003

Ver ficha de dados
NU1-S-RNU-DA08

especificações

Tipo de roscaporca de retenção
Conexão GM12x1
Conexão DØ 8
TipoNU1-S-RNU
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidade de fornecimento50 Peça
Peso0.002 kg
Material de caixaPolioximetileno