AVENTICS™ Conector de acoplamento com rosca externa 1823351015

Número da peça:

AVENTICS-1823351015

US$ 2,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CP1-S-NW5-G018-EX

especificações

Conexão DNW 5
Conexão GG 1/8
Tipo de conexão de ar comprimidoConector de acoplamento
Largura Nominal NW5 mm
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso por peça0.012 kg
Material de caixaLatão