AVENTICS™ Conector de acoplamento com rosca externa 1823351017

Número da peça:

AVENTICS-1823351017

US$ 2,86

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CP1-S-NW7,2-G014-EX

especificações

Conexão DNW 7,2
Conexão GG 3/8
Tipo de conexão de ar comprimidoConector de acoplamento
Largura Nominal NW7.2 mm
Fluxo nominal Qn1450 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso por peça0.022 kg
Material de caixaLatão