AVENTICS™ Conector de acoplamento com rosca interna 1823373001

Número da peça:

AVENTICS-1823373001

US$ 2,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CP1-S-NW7,2-G014-IN

especificações

Conexão DNW 7,2
Conexão GG 1/4
Tipo de conexão de ar comprimidoConector de acoplamento
Largura Nominal NW7.2 mm
Fluxo nominal Qn1450 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso por peça0.025 kg
Material de caixaLatão