AVENTICS™ Série QR2-S-RPN padrão 1823373043

Número da peça:

AVENTICS-1823373043

US$ 2,18

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
QR2-S-RPN-G018-DA06

especificações

Tipo de roscaUnião reta
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Conexão GG 1/8
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe
Conexão DØ 6
TipoQR2-S-RPN
Pressão de operação mín.-0.95 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento25 Peça
Peso0.011 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material arruela dentadaAço inoxidável
Material anel de afrouxamentoLatão
Material roscaLatão