AVENTICS™ Luva 1823373085

Número da peça:

AVENTICS-1823373085

US$ 10,74

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FPT-S-RSK-G014-M010

especificações

Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão GM10x1,25
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Conexão DG 1/4
TipoFPT-S-RSK
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
MaterialLatão