AVENTICS™ Luva 1823373086

Número da peça:

AVENTICS-1823373086

US$ 14,23

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FPT-S-RSK-G018-M012

especificações

Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Conexão GM12x1,25
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Conexão DG 1/8
TipoFPT-S-RSK
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
MaterialLatão