AVENTICS™ Acoplamento de fecho, Série CP1 1823376002

Número da peça:

AVENTICS-1823376002

US$ 9,14

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CP1-S-NW7,2-G038-EX

especificações

Conexão DNW 7,2
Conexão GG 3/8
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Largura Nominal NW7.2 mm
Fluxo nominal Qn1450 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso por peça0.07 kg
Material de caixaLatão
Material manga de destravamentoLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material conexãoLatão