AVENTICS™ Acoplamento de fecho, Série CP1 1823376005

Número da peça:

AVENTICS-1823376005

US$ 10,31

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
CP1-S-NW5-D040-PN

especificações

Conexão DNW 5
Conexão GØ 4x6
Tipo de conexão de ar comprimidoConexão de encaixe com porca de retenção
Largura Nominal NW5 mm
Fluxo nominal Qn700 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx35 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
FluidoAr comprimido
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso por peça0.031 kg
Material de caixaLatão
Material manga de destravamentoLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno
Material conexãoLatão