AVENTICS™ Conexão em cruz 1823390040

Número da peça:

AVENTICS-1823390040

US$ 7,21

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
M5

especificações

Conexão GM5
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.008 kg
Material de caixaLatão
Housing materialBrass