AVENTICS™ Conexão múltipla 1823390046

Número da peça:

AVENTICS-1823390046

US$ 25,22

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G3/8

especificações

Conexão GG 3/8
Conexão RG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.15 kg
Material de caixaAlumínio
Housing materialAluminum