AVENTICS™ Série NU1 1823391039

Número da peça:

AVENTICS-1823391039

Ver ficha de dados
NU1-S-RPN-G014-DI04

especificações

Tipo de roscaUnião reta
Conexão GG 1/4
Conexão DØ 4
TipoNU1-S-RPN
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidade de fornecimento25 Peça
Peso0.005 kg
Material de caixaPolioximetileno