AVENTICS™ Distribuidor orientável angular 1823391047

Número da peça:

AVENTICS-1823391047

US$ 3,26

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
COUDE 18

especificações

Conexão GG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.015 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPolivinil clorido
Material de parafusosLatão
Screws materialBrass