AVENTICS™ Distribuidor orientável angular 1823391048

Número da peça:

AVENTICS-1823391048

US$ 4,97

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/4

especificações

Conexão GG 1/4
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.02 kg
Material de caixaAlumínio
Material de vedaçõesPolivinil clorido
Material de parafusosLatão
Screws materialBrass