AVENTICS™ Série NU1 1823391105

Número da peça:

AVENTICS-1823391105

Ver ficha de dados
NU1-S-RW1-G014-DI06

especificações

Tipo de roscaunião orientável angular simples
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Conexão GG 1/4
Tipo conexão de ar comprimido 2Conexão de encaixe com porca de retenção
Conexão DØ 6
TipoNU1-S-RW1
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.016 kg
Material de caixaPolioximetileno