AVENTICS™ Válvula de bloqueio 2/2, Série SC01 1823391908

Número da peça:

AVENTICS-1823391908

US$ 26,13

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
SC01-G3/8-G3/8

especificações

Modeloválvula esférica
Princípio de comutação2/2
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1R 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 1rosca externa
Conexão de ar comprimido 2G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Temperatura ambiente mín.-18 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-18 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.80 °C
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Unidade de fornecimento2 Peça
Peso0.065 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõespolitetrafluoretileno
Material alavanca manualPoliamida