PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Parafuso obturador, vedação plana 1823462028

Número da peça:

AVENTICS-1823462028

Ver ficha de dados
FPT-S-RBI-G018

especificações

Conexão GG 1/8
TipoFPT-S-RBI
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Quantidade a pedir25 Peça
MaterialAço, cromado
Material de vedaçõesPolivinil clorido