AVENTICS™ Parafuso obturador, vedação plana 1823462033

Número da peça:

AVENTICS-1823462033

US$ 4,59

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
FPT-S-RBI-G100

especificações

Conexão GG 1
TipoFPT-S-RBI
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx16 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Quantidade a pedir5 Peça
MaterialAço, cromado
Material de vedaçõesPolivinil clorido