AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210220

Número da peça:

AVENTICS-1824210220

US$ 38,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-220AC-8,0VA-30mm

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade15
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC110 V
Tensão de operação AC220 V
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz8 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz9.1 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz11.5 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz12.6 VA
Consumo de corrente DC6 W
Peso0.11 kg
Caixaelastômero termoplástico