AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210221
Número da peça:
especificações
| Largura da bobina | 30 mm |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Norma conexão elétrica | EN 175301-803, formato A |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Duração de ligação ED | 100 % |
| Índice de compatibilidade | 15 |
| Conexão elétrica 2 | Conector |
| Número de polos | De 3 pinos |
| Tensão de operação AC | 110 V |
| Tensão de operação AC | 110 V |
| Tolerância de tensão CA 50 Hz | -10% / +10% |
| Tolerância de tensão CA 60 Hz | -10% / +10% |
| Capacidade de retenção CA 50 Hz | 8 VA |
| Capacidade de retenção CA 60 Hz | 6.4 VA |
| Potencia de conexión CA 50 Hz | 11.5 VA |
| Potência de acionamento CA 60 Hz | 10.8 VA |
| Peso | 0.11 kg |
| Caixa | elastômero termoplástico |