AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210222

Número da peça:

AVENTICS-1824210222

US$ 38,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-024AC-7,4VA-30mm

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade15
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC12 V
Tensão de operação AC24 V
Tensão de operação AC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz7.4 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz5.2 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz11.5 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz9.5 VA
Consumo de corrente DC6.2 W
Peso0.11 kg
Caixaelastômero termoplástico