AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210223

Número da peça:

AVENTICS-1824210223

US$ 38,47

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_A-024DC-4,4W-30mm

especificações

Largura da bobina30 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato A
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade15
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Consumo de corrente DC4.4 W
Peso0.11 kg
Caixaelastômero termoplástico