AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210235

Número da peça:

AVENTICS-1824210235

US$ 32,61

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_B-230AC-9,7VA-22mm

especificações

Largura da bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato B
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade14
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC110 V
Tensão de operação AC220 V
Tensão de operação AC230 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Capacidade de retenção CA 50 Hz9.7 VA
Capacidade de retenção CA 60 Hz7.9 VA
Potencia de conexión CA 50 Hz12.6 VA
Potência de acionamento CA 60 Hz10.2 VA
Consumo de corrente DC4.9 W
Peso0.07 kg
Caixaelastômero termoplástico