AVENTICS™ Bobina, Série CO1 1824210245

Número da peça:

AVENTICS-1824210245

US$ 42,37

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CO1-FORM_B-024DC-2,6W-22mm

especificações

Largura da bobina22 mm
Temperatura ambiente máx.50 °C
Norma conexão elétricaEN 175301-803, formato B
Tipo de proteçãoIP65
Duração de ligação ED100 %
Índice de compatibilidade13
Conexão elétrica 2Conector
Número de polosDe 3 pinos
Tensão de acionamento DC24 V
Tolerância de tensão CC-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 50 Hz-10% / +10%
Tolerância de tensão CA 60 Hz-10% / +10%
Consumo de corrente DC2.6 W
Peso0.07 kg
Caixaelastômero termoplástico