AVENTICS™ Bloco de conexão geral, Série DO30 1825503236

Número da peça:

AVENTICS-1825503236

US$ 34,09

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
D030-1 POSTE-G1/8

especificações

ModeloRégua de conexão
Direção conexão pneum. (1)Lateral
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas1
Peso0.045 kg
Material placa básicaAlumínio
VedaçãoBorracha de acrilonitrila butadieno