AVENTICS™ Bloco de conexão geral, Série DO30 1825503237

Número da peça:

AVENTICS-1825503237

US$ 42,11

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
2EV.....

especificações

ModeloRégua de conexão
Direção conexão pneum. (1)Lateral
Conexão de ar comprimido entradaG 1/8
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-15 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
FluidoAr comprimido
Número de lugares para válvulas2
Peso0.09 kg
Material placa básicaAlumínio
VedaçãoBorracha de acrilonitrila butadieno