AVENTICS™ AVENTICS série SI1 Silenciadores 1827000000

Número da peça:

AVENTICS-1827000000

US$ 4,98

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/8

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Nível de pressão sonora75 dB
Fluxo nominal Qn1623 l/min
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.01 kg
Material do silenciadorbronze sintetizado
Material roscaLatão