AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000004

Número da peça:

AVENTICS-1827000004

US$ 35,48

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G3/4

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoG 3/4
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Nível de pressão sonora92 dB
Fluxo nominal Qn8394 l/min
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.13 kg
Material do silenciadorbronze sintetizado
Material roscaLatão