AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000005

Número da peça:

AVENTICS-1827000005

US$ 54,51

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoG 1
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Nível de pressão sonora102 dB
Fluxo nominal Qn12848 l/min
Unidade de fornecimento1 Peça
Peso0.18 kg
Material do silenciadorbronze sintetizado
Material roscaLatão