AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000006

Número da peça:

AVENTICS-1827000006

US$ 3,92

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
M5

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoM5
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Nível de pressão sonora72 dB
Fluxo nominal Qn398 l/min
Unidade de fornecimento10 Peça
Peso0.004 kg
Material do silenciadorbronze sintetizado
Material roscaLatão