AVENTICS™ Silenciador, série SI1 1827000018

Número da peça:

AVENTICS-1827000018

US$ 7,52

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
5PU

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoM5
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Fluxo nominal Qn381 l/min
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.001 kg
Material do silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno