AVENTICS™ AVENTICS série SI1 Silenciadores 1827000020

Número da peça:

AVENTICS-1827000020

US$ 10,49

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
G1/4-5PU

especificações

FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.80 °C
Conexão de ar comprimidoG 1/4
Tipo de conexão de ar comprimidorosca externa
Nível de pressão sonora80 dB
Fluxo nominal Qn3447 l/min
Unidade de fornecimento5 Peça
Peso0.003 kg
Material do silenciadorpolietileno
Material roscapolietileno