AVENTICS™ Contra-mancal MP4-HD, Série CM1 1827001284
Número da peça:
especificações
| Versão | Adequado para aplicações robustas de engenharia mecânica, para fixação em U MP2 e AB3 |
| Normatização | ISO 15552 |
| Diâmetro do pistão | 40 mm |
| Material | Alumínio |
| Material de parafusos | Aço, cromado |