AVENTICS™ Contra-mancal MP6, Série CM1 1827001621

Número da peça:

AVENTICS-1827001621

US$ 96,77

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CM1-MP6-050-FO-AL-ISO15552

especificações

VersãoCom rótula esférica
NormatizaçãoISO 15552
Diâmetro do pistão50 mm
Peso0.2 kg
MaterialAlumínio (forjado)
Material de parafusosaço zincado
Material de mancalAço inoxidável
Material Mancal Anel internoAço inoxidável
Material Mancal Anel externoLatão com camada de PTFE