AVENTICS™ Contra-mancal MP6, Série CM1 1827001623
Número da peça:
especificações
| Versão | Com rótula esférica |
| Normatização | ISO 15552 |
| Diâmetro do pistão | 80 mm |
| Peso | 0.6 kg |
| Material | Alumínio (forjado) |
| Material de parafusos | aço zincado |
| Material de mancal | Aço inoxidável |
| Material Mancal Anel interno | Aço inoxidável |
| Material Mancal Anel externo | Latão com camada de PTFE |