AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-SNL 1827231053

Número da peça:

AVENTICS-1827231053

Ver ficha de dados
PG1-ROB-G018-SNL-D40P(-1-0)

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
NormatizaçãoEN 837-1
Classe de qualidade1,6
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro nominal40 mm
Valor da escala0.1
Área de aplicação mín.-0.8 bar
Área de aplicação máx.0 bar
Faixa de visualização min.-1 bar
Faixa de visualização max.0 bar
Pressão de operação mín.-1 bar
Pressão de operação máx0 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoPreto
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Verde
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)Branco
Cor mostradorBranco
Peso0.06 kg
Material de caixaPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocularPoliestireno
Material roscaLatão