AVENTICS™ Válvula piloto, Série DO35 1827414025

Número da peça:

AVENTICS-1827414025

US$ 160,27

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
3/2NO-230AC

especificações

acionamentoelétrico
tamanhoDO35
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
Tipo de conexão de ar comprimidoRosca interna
Fluxo nominal Qn110 l/min
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoEN 175301-803, formato A
Tensão de operação230 V AC
Largura da bobina32 mm
Duração de ligação100 %
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C