AVENTICS™ Conector redondo, Série CON-RD, extremidades de cabos abertas, reto 1834484257

Número da peça:

AVENTICS-1834484257

US$ 38,15

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CON-RD-FS-M12-5-5000-PUR-OW-4

especificações

ModeloConector redondo
Cabocom cabo
Tensão de operação48 V AC/DC
Conexão elétrica 1, tipoTomada
Conexão elétrica 1, Tamanho da roscaM12x1
Conexão elétrica 1, número de polosde 5 pinos
Conexão elétrica 1, codificaçãoCódigo A
Saída de cabo 1reto
Saída de cabo ângulo180°
Conexão elétrica 2, tipoextremidades de cabos abertas
Conexão elétrica 2, número de polosDe 4 pinos
Número de condutores4
Blindagemnão blindado
Comprimento do cabo L5 m
Tipo de proteçãoIP67
Temperatura ambiente mín.-25 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Corrente, máx.4 A
Seção transversal de fio0.34 mm²
Cabo-Ø5.2 mm
Peso0.194 kg
Material revestimento de caboPoliuretano