AVENTICS™ Cilindro de fole de rolo, série BRB 1909041000

Número da peça:

AVENTICS-1909041000

US$ 176,65

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
BRB-SB-088-037-0CR-PA-G018

especificações

ModeloCilindro de fole de rolo de mangueira
Princípio de açãoDe efeito simples, retraído sem pressão
Conexão de ar comprimidoG 1/8
Diâmetro da tampa61 mm
Ângulo de basculamento permitido max.15 °
Curso máx. efetivo37 mm
Espaço de montagem radial mín.100 mm
Força min.1840 N
Força max.2250 N
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura ambiente mín.-30 °C
Temperatura ambiente máx.90 °C
FluidoAr comprimido
Durabilidade reduzida em caso de temperatura mais alta que70 °C
Pressão para definir as forças de pistão6 bar
Peso0.25 kg
Material foleborracha de cloropreno
Material da tampaPoliamida com reforço de fibra de vidro
Material anel de apertoAço
Material front coverPolyamide fiber-glass reinforced
Material clamping ringSteel, chrome-plated