AVENTICS™ 240-180

Número da peça:

AVENTICS-240-180

US$ 656,83

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
G3 ELECTRONICS COMMUNICATION MODULE DEVICE NET

especificações

ModeloAcoplador de bus
Protocolo de bus de campoDeviceNet
Conexão elétrica tipoConector (male)
Conexão elétrica tamanho7/8″
Conexão elétrica número de polosDe 4 pinos
Notaalimentação de tensão 7/8″, Conexão por Feldbus com funcionalidade de E/S, De 4 pinos
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Anzahl der Magnetspulen máx.32
Número de posições de válvula máx.32
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.11 A
Tensão de operação dos atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
DiagnósticoSubtensão
Extensão de módulo I/O máx.16
Peso0.252 kg
Material de caixapolibutilo entereftalato