AVENTICS™ 240-203

Número da peça:

AVENTICS-240-203

US$ 541,93

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
G3 16 IN PNP TERM STRP

especificações

ModeloModelo de módulo I/O
Modelo de módulo I/Oentradas digitais PNP
Número das entradas16
NotaBloco de terminais com rosca
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Tolerância de tensão Eletrônica-10% / +10%
Consumo de corrente eletrônica0.05 A
Corrente máx. por canal.0.3 A
Alimentação de corrente para atuadores24 V CC
Intensidade residual para atuadores4 A
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.1,2 A
DiagnósticoCurto-circuito
Peso0.274 kg
Material de caixatereftalato de polietileno