AVENTICS™ 240-208
Número da peça:
especificações
| Modelo | Modelo de módulo I/O |
| Modelo de módulo I/O | saídas digitais PNP |
| Número das saídas | 8 |
| Design bus de campo | Design A |
| Tipo | saídas digitais PNP, 8DO8M12 |
| Nota | Tomada, M12x1 |
| Temperatura ambiente mín. | -10 °C |
| Temperatura ambiente máx. | 50 °C |
| Tensão de operação da eletrônica | 24 V CC |
| Tolerância de tensão Eletrônica | -10% / +10% |
| Consumo de corrente eletrônica | 0.09 A |
| Corrente máx. por canal. | 0.15 A |
| Alimentação de corrente para atuadores | 24 V CC |
| Intensidade residual para atuadores | 4 A |
| Tipo de proteção | IP65 |
| Intensidade residual dos sensores máx. | 1,2 A |
| Diagnóstico | Curto-circuito |
| conexão de sinal | M12x1 |
| conexão de sinal | De 4 pinos |
| Peso | 0.274 kg |
| Material de caixa | tereftalato de polietileno |