AVENTICS™ Válvula de estrangulamento de retenção, Série CC04 2540106070

Número da peça:

AVENTICS-2540106070

US$ 36,71

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
CC04-PA6-M07-DA06-2_1_SLS

especificações

Conexão 1Ø 6
Conexão 2M7
Furo de estrangulamento Ø1.5 mm
Direção de estrangulamento2 ▶ 1
Fluxo nominal Qn 2 para 185 l/min
Tipo conexão de ar comprimido 1Conexão de encaixe
Tipo conexão de ar comprimido 2rosca externa
Estranguladorestrangulamento do ar de saída
FluidoAr comprimido
Pressão de operação mín.0.5 bar
Pressão de operação máx10 bar
Temperatura ambiente mín.-10 °C
Temperatura ambiente máx.70 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-10 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.70 °C
Material de caixaPoliamida
Material parafuso de estrangulamentoLatão
Material de vedaçõesBorracha de acrilonitrila butadieno