AVENTICS™ Válvula direcional 3/2, Série DP22 3124A6413C9N4G8

Número da peça:

AVENTICS-3124A6413C9N4G8

Visualizar CAD
DP22-3/2NC-KR-24DC-48/50-60

especificações

acionamentoelétrico
NotaLargura da bobina 22 mm
Tipo de construção válvulaválvula de assento
Princípio de comutação3/2, com retorno por mola
Princípio de estanquidadecom vedação mole
Acionamento manual auxiliarretentor
conexão de ar comprimido saídaconexão de placa
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx10 bar
Conexão elétrica tipoConector
Conexão elétrica tamanhoformato B
Tipo de proteção com conexãoIP65
Classe de isolamento da bobinaClasse F
Tensão de operação24 V DC / 48 V AC
Tolerância de tensão CC-10 % / +10 %
Largura da bobina22 mm
Largura da válvula piloto22 mm
Índice de compatibilidade44
Consumo de corrente DC4.8 W
Duração de ligação100 %
Tempo tip. de ligação8.5 ms
Tempo tip. de desligamento6.9 ms
SetorIndústria, Poliamida, com reforço de fibra de vidro
Peso0.09 kg
Temperatura ambiente mín.-25 °C