AVENTICS™ Série DDL 3375002000

Número da peça:

AVENTICS-3375002000

US$ 3.382,59

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
DDL 16 INPUT

especificações

ModeloMódulo I/O ativo
Modelo de módulo I/OEntradas digitais
Conexão I/O8
Conexão elétrica tamanhopor conector de encaixe de comunicação
CertificadosATEX
ATEXATEX
NotaEntradas digitais
Temperatura ambiente mín.5 °C
Temperatura ambiente máx.50 °C
Tensão de operação da eletrônica24 V CC
Consumo de corrente eletrônica0.1 A
Tipo de proteçãoIP65
Intensidade residual dos sensores máx.0,5 A
Comprimento máx. do cabo40 m
Quantidade máx. de participantes DDL14
Número das entradas16
Conexão I/Oentrada
conexão de sinalTomada
conexão de sinalM12
Conexão de comunicaçãoConector (male)
Conexão de comunicaçãoM12
Conexão de comunicaçãode 5 pinos
Conexão de comunicação 2Tomada (fêmea)
Conexão de comunicação 2M12
Conexão de comunicação 2de 5 pinos