AVENTICS™ Série AR1 3513000010

Número da peça:

AVENTICS-3513000010

US$ 318,17

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
AR1-G100-0032

especificações

Conexão 1G 1
Conexão 2G 1/2
Recipiente-Ø101.6 mm
Volume de recipiente de ar3.2 L
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx11 bar
Temperatura ambiente mín.-40 °C
Temperatura ambiente máx.100 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-40 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.100 °C
FluidoAr comprimido
Material de caixaAço