AVENTICS™ Válvula de bloqueio 2/2, Série SC01 3520322500

Número da peça:

AVENTICS-3520322500

US$ 29,34

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
2/2-NW10-G038

especificações

Modeloválvula esférica
Princípio de comutação2/2
FluidoAr comprimido
Conexão de ar comprimido 1G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 1Rosca interna
Conexão de ar comprimido 2G 3/8
Tipo conexão de ar comprimido 2Rosca interna
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.150 °C
Temperatura mín. do⌙fluido.-20 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.150 °C
Pressão de operação mín.-0.8 bar
Pressão de operação máx50 bar
Peso0.15 kg
Material de caixaLatão
Material de vedaçõespolitetrafluoretileno
Material alavanca manualAço, cromado
Material hand leverSteel, chrome-plated