PRODUTOS E SOFTWARE

INDÚSTRIAS

SERVIÇOS E SUPORTE

VENDAS E PARCEIROS

PRODUTOS E SOFTWARE

AVENTICS™ Manômetros, Série PG1-STD 3530200130

Número da peça:

AVENTICS-3530200130

Ver ficha de dados
PG1-ROB-R018-STD-D40P(0-1,6)BLENDE 0,3

especificações

Modelo de manômetromanômetro de Bourdon, conexão atrás
NormatizaçãoEN 837-1
Classe de qualidade2,5
Conexão de ar comprimidoR 1/8
Diâmetro nominal40 mm
Valor da escala0.1
Área de aplicação mín.0 bar
Área de aplicação máx.1.2 bar
Faixa de visualização min.0 bar
Faixa de visualização max.1.6 bar
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx1.6 bar
Temperatura ambiente mín.-20 °C
Temperatura ambiente máx.60 °C
FluidoAr comprimido
Cor fundoBranco
Unidade Escala principal (externa)bar
Cor escala principal (externa)Preto
Unidade sub-escala (interna)psi
Cor sub-escala (interna)vermelho
Cor mostradorPreto
Material de caixaPlástico acrilonitrila-butadieno-estirol
Material ocularPoliestireno
Material roscaLatão