AVENTICS™ Conexão de rotativa 3531070000

Número da peça:

AVENTICS-3531070000

US$ 368,00

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NW12, 700-1000U/MIN

especificações

número de linhas comandadas1
Conexão de rotativaM22x1,5, direita
Número de rotações máx.1000 1/min
Conexão de ar comprimidoM22x1,5
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.40 °C
FluidoAr comprimido
Número de rotações máx.1000 1/min
Peso0.7 kg