AVENTICS™ Conexão de rotativa 3531080010

Número da peça:

AVENTICS-3531080010

US$ 273,10

Qtd.
ADICIONAR AO CARRINHO
Ver ficha de dados
NW7-(550-1100)U/MIN

especificações

número de linhas comandadas1
Conexão de rotativaM16, direita
Número de rotações máx.1270 1/min
Conexão de ar comprimidoM14x1,5
Pressão de operação mín.0 bar
Pressão de operação máx8 bar
Temperatura mín. do⌙fluido.-25 °C
Temperatura máx. do⌙fluido.40 °C
FluidoAr comprimido
Número de rotações máx.1270 1/min
Peso0.33 kg